Publicar produtos
1561 - 1561N _ Generic elbow fitting - Male /Female
1561 - 1561N _ Generic elbow fitting - Male /Female
1561 - 1561N _ Generic elbow fitting - Male /Female
    TIEMME

    1561 - 1561N _ Generic elbow fitting - Male /Female

    4.7 de 5 estrelas4.7(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    As prensas são indicadas para todo tipo de aquecimento/resfriamento e sistema sanitário higiênico com aplicações no campo residencial, comercial, industrial e agrícola , geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.

    Encaixe de cotovelo com rosca macho ISO 7 / fêmea ISO 228 .
    Disponível em versão niquelada [N] e cromo [C]

    Ampla gama disponível, para qualquer requisito de instalação e conexão de G3/8" (DN10) a G2" (DN50) .



    Faixa de produção:
    Arte. 1550 Fêmea de encaixe reto
    Arte. 1551 Encaixe reto Macho/Fêmea

    Arte. 1555 Encaixe macho reto de 3 peças
    Arte. 1561 Encaixe de cotovelo macho/fêmea
    Arte. 1562 Encaixe macho de cotovelo
    Arte. 1563 Encaixe de cotovelo macho/fêmea com flange

    Arte. 1570 "T" encaixe fêmea
    Arte. 1571 "T" encaixe fêmea/macho
    Arte. 1572 macho de encaixe "T"

    Produtos relacionados:
    Arte. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea com cabo de alumínio
    Arte. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de furo completo com rosca macho/fêmea com alça de alumínio

    Especificação
    • Art.1561
      Elbow fitting with male/female thread connect
      Production range from G3/8" (DN10) to G2" (DN50)
      Body: brass CW617N

      Maximum operating temperature: 200°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 30 bar
      Thread: Male ISO 7/Female UNI ISO 228



      Art.1561N
      Elbow fitting with male/female thread connection
      Production range from G3/8" (DN10) to G2" (DN50)
      Body: brass CW617N nickel plated

      Maximum operating temperature: 200°C
      Minimum operating temperature: - 20°C
      Maximum operating pressure: 30 bar
      Thread: Male/Female UNI ISO 228

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única1561-1561N_Generic-Fitting-Elbow-Raccordo-Generico-Curva
    • Familia de productoFITTINGS
    • Grupo de produtosGENERIC FITTINGS
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-11-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Uniões
    • Classificação IFCElemento de Tubo
    • Código ETIMEC003024
    • Nome ETIMFitting with 2 connections
    • Nome UNSPSCPlumbing connectors
    • Código UNSPSC40141720
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_52
    • Uniclass 2015 DescriçãoPipe, tube and fitting products
    • Código CSI MasterFormat 201440 79 66
    • Título CSI MasterFormat 2014Instrument Valve Manifolds, Valves, and Fittings
    • Número OmniClass23-19 25 13 21 17
    • Título OmniclassFittings
    • Código CSI UniFormat IIC1030
    • Título CSI UniFormat IIFittings