Os grupos de bombeamento têm a função de fornecer circuitos de alta temperatura em sistemas de aquecimento sem modificar a temperatura do fluido de entrada , partindo diretamente do coletor. Há também uma válvula de retenção que evita a circulação automática do fluido quando a estação de bombeamento está desligada e graças a dois termômetros frontais é possível verificar a temperatura de saída e entrada.
A estação elevatória está equipada com isolamento e pode ser fornecida com diferentes tipos de bombas (3 velocidades ou com bombas de alto rendimento) conforme a Diretiva Europeia 02009/125/CE (ErP) relativa à economia de energia.
Estação de bombeamento DN25, conexão roscada macho com sede plana
Disponível com conexão G1"1/2 (DN40) .
Disponível nas seguintes versões:
Arte. 3160017 sem bomba
Arte. 3160043 bomba Wilo PARA 25/7 (ErP) *
Arte. 3160042 bomba UPM3 HÍBRIDA 25/7 (ErP) *
Arte. 3160090 bomba Wilo PARA 25/9 (ErP) *
Arte. 3160018 bomba GRUNDFOS UPS 25-65 **
* ErP READY – Bombas com EEI (Índice de Eficiência Energética) superior a 0,27
** Disponível para países extras da UE
Faixa de produção:
Arte. 5536G DN25 grupo de bombeamento para sistemas de aquecimento e refrigeração
Arte. 5535GPF DN25 grupo de bombeamento com misturador de ponto fixo
Arte. 5535G3P DN25 grupo de bombeamento com servomotor
Arte. Grupo de bombeamento 5536GS DN25 com servomotor e isolamento para refrigeração
Produtos relacionados:
Arte. Coletor modular 5540G
Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
Arte. 1650 Encaixe de pressão/macho para tubo multicamada
Arte. 1557SET Kit de montagem genérico acessório fêmea
Arte. 3165 - 3144 Separador hidráulico
Arte. 5538G2M4 Colector modular em latão para centrais de aquecimento