Publicar produtos
2370G07-2380G07 _ URAGANO Full bore ball valves for GAS female/female
TIEMME

2370G07-2380G07 _ URAGANO Full bore ball valves for GAS female/female

Traduzido por Google,

A válvula de gás é produzida para ser utilizada em redes de distribuição de gás .

Válvulas de esfera de passagem plena com conexão roscada fêmea/fêmea UNI ISO 7.
Disponível com cabo plano de aço, cabo em T ou tampa amarela.

Ampla gama disponível, para qualquer instalação e conexão de G1/2" (DN15) a G2" (DN50) .

Disponível nas seguintes versões:
Art. 2370G07 - Cabo amarelo plano
Art. 23780G07 - Cabo amarelo T

Gama de produção:
Art. 2201G2221G2241G Válvula de esfera de passagem plena para gás com rosca macho/fêmea
Art. 2200G2220G2240G Válvula de esfera de passagem plena para gás com rosca fêmea/fêmea

Produtos relacionados:
Art. 0600G Tubo Pe-X com serpentina de alumínio para gás
Art. 0640G Tubo Pe-X com serpentina de alumínio para gás com revestimento corrugado
Art. 2650 Conexão de pressão / Macho para tubo multicamadas
Art. 2652 Conexão de pressão / Fêmea para tubo multicamadas
Art. 2654 Cotovelo de pressão / Macho para multicamadas
Art. 2658 Conexão macho de pressão "T" para multicamadas

Especificação
  • Art. 2370G07
    Full bore ball valves for gas with threaded connection female/female
    Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: Yellow T handle

    Maximum working temperature: 60°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 0 - 5 bar (MOP 5)
    Thread: Female/Female UNI ISO 7

    Art. 2380G07
    Full bore ball valves for gas with threaded connection female/female
    Production range from G1/2" (DN15) to G2" (DN50).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: Yellow steel flat handle

    Maximum working temperature: 60°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: 0 - 5 bar (MOP 5)
    Thread: Female/Female UNI ISO 7


Especificações técnicas
  • Ref.ª única2370G07-2380G07_Ball-valve-gas_Valvola-sfera-gas
  • Familia de productoVALVES AND TAPS
  • Grupo de produtosVALVES FOR GAS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011015
  • Nome ETIMGas valve
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves