Publicar produtos
2360R07-2370R07-2380R07 _ MISTRAL standard ball valve female/female with aluminium handle
TIEMME

2360R07-2370R07-2380R07 _ MISTRAL standard ball valve female/female with aluminium handle

Traduzido por Google,

É adequado para todos os sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de aquecimento ou sanitários, ar comprimido, diversos óleos, derivados de petróleo e, em geral, qualquer tipo de fluido não corrosivo.

A direção de instalação da válvula em relação ao fluxo do circuito é indiferente, a menos que seja especificada de outra forma por meio de marcas específicas (geralmente setas) no corpo da válvula.

Válvulas de passagem plena para água com conexão roscada fêmea/fêmea ISO 7.
Disponível com cabo em T de alumínio.

Ampla gama disponível, para qualquer instalação e conexão de G1/2" (DN15) a G2" (DN50) .

Disponível na seguinte versão:
Art. 2360R07 – Puxador em alumínio vermelho
Art. 2370R07 – Cabo em T vermelho
Art. 2380R07 – Cabo plano em aço vermelho

Gama de produção:
Art. 2310 - 2310N - 2320 - 2320N Válvula de esfera de passagem plena com rosca fêmea/fêmea
Art. 2361 - 2361N - 2371 - 2371B - 2371N Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/fêmea
Art. 2311 - 2311N - 2321 - 2321N Válvula de esfera de passagem plena com rosca macho/fêmea
Art. 2372 - 2372B - 2382 - 2382B Válvula de esfera de furo padrão para água com rosca macho/macho
Art. 2332 Válvula de esfera de passagem plena para água com rosca macho/macho

Produtos relacionados:
Art. 0600 Tubo Pe-X com bobina de alumínio
Art. 1650 Conexão de pressão / Macho para tubo multicamadas
Art. 1654 Cotovelo de pressão macho para tubo multicamadas
Art. 1658 Conexão de pressão macho "T" para tubo multicamadas

Especificação
  • Art. 2360R07
    Standard bore ball valve for water with female/female thread
    Production range from G1/2" (DN15) to G2"(DN50).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: Red Aluminium

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product data sheet
    Thread: Female/Female ISO 7

    Art. 2370R07
    Standard bore ball valve for water with female/female thread
    Production range from G1/2" (DN15) to G1"1/4 (DN32).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: T red handle

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product data sheet
    Thread: Female/Female ISO 7

    Art. 2380R07
    Standard bore ball valve for water with female/female thread
    Production range from G1/2" (DN15) to G2" (DN50).
    Body: brass CW617N nickel plated
    Handle: Red steel flat handle

    Maximum working temperature: 95°C
    Minimum working temperature: - 20°C
    Maximum working pressure: See product data sheet
    Thread: Female/Female ISO 7


Especificações técnicas
  • Ref.ª única2360R07-2370R07-2380R07_Ball-valve_Valvola-sfera
  • Familia de productoVALVES AND TAPS
  • Grupo de produtosBALL VALVES FOR WATER
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-09-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
  • Classificação IFCVálvula
  • Código ETIMEC011343
  • Nome ETIMBall valve
  • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
  • Código CSI MasterFormat 201440 05 63.33
  • Título CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
  • Número OmniClass23-27 31 15
  • Título OmniclassBall Valves