Publicar produtos
K08-K09 _ Kitchen mixer
K08-K09 _ Kitchen mixer
K08-K09 _ Kitchen mixer
K08-K09 _ Kitchen mixer
    TIEMME

    K08-K09 _ Kitchen mixer

    Traduzido por Google,

    Misturador de cozinha monocomando disponível com ou sem válvula pop-up, especialmente adequado para uma gestão mais eficiente da água em casa.

    Consideramos o consumo de água um elemento vital e a proteção climática começa com ações simples do dia a dia, como tomar banho ou lavar as mãos. Por isso, nossos produtos oferecem:

    - ECONOMIA DE ÁGUA ( É necessário vencer uma resistência na abertura para obter um fluxo de água maior, evitando desperdícios desnecessários)
    consumo durante o fluxo inconsciente de água
    )
    - ECONOMIA DE ENERGIA ( a água quente flui somente girando a alavanca para a esquerda )
    - BICO DE FLUXO INOVADOR ( projetado para reduzir o fluxo de água em 30% graças à combinação de limitação de fluxo e enriquecimento da água ).

    Queremos incentivar conjuntos de produtos que permitam uma economia significativa de água e energia, sem comprometer o conforto e a qualidade de vida.

    Misturador de cozinha monocomando disponível com ou sem válvula pop-up e com preparação para ligações sob a pia.
    Disponível na versão cromada.[Cr]

    Disponível com conexão G1/2" (DN15) .
    Discos cerâmicos para cartucho Ø 35 mm
    Aerador M24x1

    Gama de produtos:
    Art. TN01LC Misturador monocomando para lavatório com alavanca longa (pia/cozinha)
    Art. TN02 Misturador de bidê monocomando
    Art. TN03 Misturador monocomando para banheira com kit de chuveiro
    Art. TN04 Misturador monocomando para chuveiro com kit de chuveiro
    Art. TN05 Misturador monocomando de parede para banheira/chuveiro com desviador de 2 vias
    Art. TN06 Misturador de chuveiro monocomando de parede

    Produtos relacionados:
    Art. 0600 Tubo multijogador com inserto de alumínio
    Art. 4737 Válvula misturadora termostática com rosca fêmea
    Art. 4738 Válvula misturadora termostática com conexões roscadas macho
    Art. 4739 Válvula misturadora termostática com conexões macho roscadas

    Conexão LINHA / LOOP :
    Cotovelo fêmea de placa de parede Art. 1676USM com formato em "U" para tubos multicamadas
    Art. 1654U Conexão macho/de pressão com formato em "U" para tubos multicamadas
    Cotovelo fêmea para placa de parede Art. 1656DFCT para tubos multicamadas
    Cotovelo fêmea Art. 1656 para tubos multicamadas
    Art. 148 1 Suporte de parede moldado com alinhamento
    Art. 1493Z Suporte de parede reto com ranhuras de regulamentação

    Conexão LINEAR :
    Cotovelo fêmea para placa de parede Art. 1656DFCT para tubos multicamadas
    Cotovelo fêmea Art. 1656 para tubos multicamadas
    Art. 1481 Suporte de parede moldado com alinhamento
    Art. 1493Z Suporte de parede reto com ranhuras de regulamentação


    Especificação
    • Art. K08
      Single-lever kitchen mixer from G1/2" (DN15) available with or without pop-u.
      Pop-u form G1"1/4 (DN32)
      Body: CW617N chrome-plated brass
      Under sink pipe: chromed Flex

      Art. K09
      Single-lever kitchen mixer from G1/2" (DN15) available with or without pop-u.
      Pop-u form G1"1/4 (DN32)
      Body: CW617N chrome-plated brass
      Under sink pipe: chromed Flex

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaK08-K09-Kitchen-mixer_Miscelatore-Cucina
    • Familia de productoSANITARY
    • Grupo de produtosWASH BASIN MIXER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-11-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioCromado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniclassFaucets