Publicar produtos
2263 _ Ball valve for WATER female /loose nut and T handle
2263 _ Ball valve for WATER female /loose nut and T handle
    TIEMME

    2263 _ Ball valve for WATER female /loose nut and T handle

    4.5 de 5 estrelas4.5(6 avaliações)
    Traduzido por Google,

    É adequado para todos os sistemas hidráulicos domésticos, sistemas de aquecimento ou sanitários, ar comprimido, óleos diversos, derivados de petróleo, geralmente com qualquer tipo de fluido não corrosivo.

    O sentido de instalação da válvula em relação ao fluxo do circuito é indiferente se não for especificado de outra forma com a indicação de marcas específicas (geralmente setas) no corpo da válvula.

    Válvulas de esfera para água com rosca fêmea UNI ISO 228 e porca solta para instalação direta sob a caldeira.
    Disponível com cabo em T vermelho.

    Ampla gama disponível, para qualquer instalação e conexão de G1/2" (DN15) a G1" (DN25).


    Produtos relacionados:
    Arte. 0600 tubo Pe-X com bobina de alumínio
    Arte. 1650 Encaixe de pressão/Macho para tubo multicamada
    Arte. 1654 Encaixe de pressão de cotovelo Macho para tubo multicamada
    Arte. 1658 "T" macho de encaixe de pressão para tubo multicamada
    Arte. 3150 - Filtros de sujeira magnéticos compactos para instalação sob a caldeira com porca solta Rosca macho/fêmea

    Especificação
    • Art. 2263
      Ball valves for water with female thread and loose nut
      Production range from G1/2" (DN15) to G1" (DN25).
      Body: brass CW617N
      Handle: Red T handle

      Maximum working temperature: 120°C
      Minimum working temperature: - 20°C
      Maximum working pressure: 30 bar
      Thread: Female UNI ISO 228

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2263_Ball-valve_Valvola-sfera
    • Familia de productoVALVES AND TAPS
    • Grupo de produtosBALL VALVES FOR WATER
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCanalização - Válvulas
    • Classificação IFCVálvula
    • Código ETIMEC011343
    • Nome ETIMBall valve
    • Nome UNSPSCBall valves
    • Código UNSPSC40141607
    • Uniclass 2015 CódigoPr_65_54_95_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBall valves
    • Código CSI MasterFormat 201440 05 63.33
    • Título CSI MasterFormat 2014Metallic Ball Valves
    • Número OmniClass23-27 31 15
    • Título OmniclassBall Valves
    • Código CSI UniFormat IID30
    • Título CSI UniFormat IIHVAC