Publicar produtos
Aluminum Metal Edging_4.5" height
Aluminum Metal Edging_4.5" height
Aluminum Metal Edging_4.5" height
Aluminum Metal Edging_4.5" height

    Aluminum Metal Edging_4.5" height

    Traduzido por Google,

    Fabricada em alumínio 6061 na cor preta anodizada ou prata, a borda da Tile Tech é projetada especificamente para fazer linhas retas e curvas suaves na fronteira com edifícios, telhados e áreas paisagísticas. Escolha entre 3 perfis de altura diferentes; 4,5”, 6,5” ou 8,5” (tamanhos personalizados também estão disponíveis). A parte inferior horizontal da perna é entalhada para facilitar a flexão e se adequar a qualquer perfil de design.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaluminum-metal-edge
    • Familia de productoConstruction Materials, Pavers & Stones
    • Grupo de produtosAluminum Edging, Landscape Border
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-19
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)4.5
    • Largura (polegadas)3.34
    • Profundidade (polegadas)72
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Pavimentação & Pedra
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_60_02
    • Uniclass 2015 DescriçãoAluminium edges
    • Código CSI MasterFormat 201407 76 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Roof Pavers
    • Número OmniClass23-11 27 00
    • Título OmniclassLandscaping