Efeito Madeira Rústica
A gama de pavimentadoras de porcelana da Tile Tech apresenta não apenas acabamentos simulados de tábuas de madeira, mas também uma gama única de acabamentos simulados de madeira intemperizada que replica a aparência e as características da madeira recuperada natural, mas sem as desvantagens de desbotamento, torção, deformação, deterioração e baixa resistência ao fogo inerentes à madeira natural.
Essas versáteis pavimentadoras de porcelana podem ser facilmente usadas para recapear áreas de concreto existentes simplesmente colocando-as diretamente sobre o concreto existente usando pedestais de suporte curtos no canto de cada pavimentadora para compensar as condições irregulares da subsuperfície. Alternativamente, as pavimentadoras podem ser colocadas em um leito de areia compactada ou cascalho compactado.
Efeito de madeira recuperada
As pavimentadoras de porcelanato da série Porce-Rustica™ fornecem uma alternativa de alta tecnologia à madeira natural recuperada, resultando em um hábil acoplamento da tecnologia do porcelanato com a elegância e a beleza atemporais da madeira recuperada, criando um material de pavimentação durável e resistente ao desbotamento com um grão de madeira rústica exclusivo Finalizar. O padrão do grão da madeira difere em cada telha, assim como peças aleatórias de madeira natural recuperada.
Este material versátil pode ser instalado em uma aplicação de conjunto de areia, conjunto de cimento fino ou conjunto de pedestal e transformará qualquer espaço, comercial ou residencial, bem diante de seus olhos!
Efeito Madeira Envelhecida
A linha de pavimentadoras de porcelana da Tile Tech é particularmente útil para decks elevados externos quando usados em conjunto com nosso Sistema de Pedestal Ajustável Híbrido, para construir uma superfície de deck durável e atraente sobre utilitários existentes ou para criar decks de telhado perfeitamente nivelados.
Devido às suas características de baixo peso, as pavimentadoras de porcelana são muito mais fáceis de transportar e instalar, especialmente em aplicações de edifícios altos, onde podem ser facilmente transportadas em elevadores de serviço. E devido à sua resistência ao fogo, eles podem ser uma alternativa ideal para decks de madeira natural em áreas onde os regulamentos locais contra incêndios não permitem o uso de madeira como material de deck para telhados. E sendo essencialmente livres de manutenção, as pavimentadoras manterão sua aparência atraente ano após ano, mesmo em aplicações de alto tráfego.
Pavimentadoras de telhados, Pavimentadoras de convés, Pavimentadoras de pedestal, Telhas de deck, Decks de telhado, Elevação de vento, Elevação de vento, Pavimentadora de porcelana, Pedestal de pavimentadora
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |