Publicar produtos
Coating C-CRYL S600 HB
Coating C-CRYL S600 HB
    Tintas CIN

    Coating C-CRYL S600 HB

    Traduzido por Google,

    Revestimento acrílico à base de solvente.

    C-CRYL S600 HB é um revestimento acrílico à base de solvente recomendado para a proteção de elementos estruturais de concreto e argamassas de cimento. É uma excelente alternativa aos acabamentos convencionais em sistemas de pintura para proteção contra corrosão de estruturas de aço.

    C-CRYL S600 HB pode ser usado como acabamento em sistemas de pintura intumescente à base de solvente para interiores.

    Especificação
      • Matt finish 
      • High build application 
      • Low carbon dioxide permeability 
      • High water vapour permeability 
      • Low liquid water permeability 
      • Very good resistance to weathering
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacoating-c-cryl-s600-hb
    • Familia de productoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Grupo de produtosTopcoat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAnti-carbonation coatings
    • Código CSI MasterFormat 201409 97 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete and Masonry Coatings
    • Número OmniClass23-15 21 13 23
    • Título OmniclassCoatings for Concrete and Masonry

    Disponibilidade da região

    Europa
    Portugal
    Spain