Publicar produtos
Coating C-CRYL W690 FLEX
Coating C-CRYL W690 FLEX
    Tintas CIN

    Coating C-CRYL W690 FLEX

    Traduzido por Google,

    Revestimento acrílico fosco à base de água com propriedades elásticas.

    C-CRYL W690 FLEX é um revestimento acrílico flexível para proteção de estruturas de concreto, prevenindo a penetração de agentes agressivos e com comprovada durabilidade a longo prazo. Este revestimento também proporciona controle de umidade para proteger estruturas de concreto e possui excelentes propriedades anti-carbonatação.

    Especificação
      • Matt finish 
      • High concrete crack-bridging capacity, even at negative temperatures 
      • Low chloride ion diffusion 
      • Low carbon dioxide permeability 
      • High water vapour permeability 
      • Low liquid water permeability 
      • Very good resistance to weathering 
      • Low VOC content
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacoating-c-cryl-w690-flex
    • Familia de productoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Grupo de produtosTopcoat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_04
    • Uniclass 2015 DescriçãoAnti-carbonation coatings
    • Código CSI MasterFormat 201409 97 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete and Masonry Coatings
    • Número OmniClass23-15 21 13 23
    • Título OmniclassCoatings for Concrete and Masonry

    Disponibilidade da região

    Europa
    Portugal
    Spain