Publicar produtos
Coating C-FLOOR AC510 WB
Coating C-FLOOR AC510 WB
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR AC510 WB

    Traduzido por Google,

    Revestimento acrílico monocomponente à base de água para pisos.

    C-FLOOR AC510 WB é um revestimento acrílico à base de água que combina a simplicidade de um produto para uso doméstico com a robustez de um produto para uso profissional. É especialmente recomendado para pintura de pisos e elementos estruturais de concreto, tanto internos quanto externos, e para pisos de madeira em ambientes internos. C-FLOOR AC510 WB possui excelentes propriedades anti-carbonatação em concreto e baixa permeabilidade a íons cloreto.

    Especificação
      • Single-pack product 
      • Egg shell finish 
      • Easy to apply 
      • Low odour 
      • Low VOC content
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacoating-c-floor-ac510-wb
    • Familia de productoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Grupo de produtosTopcoat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCCobrindo
    • Código ETIMEC012273
    • Nome ETIMScreed flooring
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete floor paints
    • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29
    • Título OmniclassFloor Finishing Coatings

    Disponibilidade da região

    Europa
    Portugal
    Spain