Publicar produtos
Coating C-FLOOR E245 WB
Coating C-FLOOR E245 WB
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR E245 WB

    Traduzido por Google,

    Revestimento epóxi acetinado à base de água para pisos.

    Para uso interno. C-FLOOR E245 WB é um revestimento epóxi à base de água para pisos de concreto. Devido à sua boa resistência química e mecânica, pode ser aplicado em pisos e substratos de concreto em ambientes industriais sujeitos a esforços mecânicos moderados.

    C-FLOOR E245 WB é uma solução para proteção de concreto, pois possui excelentes propriedades anti-carbonatação, baixa permeabilidade a íons cloreto e alta permeabilidade ao vapor de água. Também pode ser utilizado como revestimento de paredes.

    Especificação
      • Satin finish 
      • Easy to apply 
      • Excellent bonding 
      • Excellent abrasion resistance 
      • Good chemical resistance 
      • Easy to clean
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacoating-c-floor-e245-wb
    • Familia de productoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Grupo de produtosTopcoat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCCobrindo
    • Código ETIMEC012273
    • Nome ETIMScreed flooring
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22_18
    • Uniclass 2015 DescriçãoConcrete floor paints
    • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29
    • Título OmniclassFloor Finishing Coatings

    Disponibilidade da região

    Europa
    Portugal
    Spain