Publicar produtos
Coating C-FLOOR E400 SL
Coating C-FLOOR E400 SL
    Tintas CIN

    Coating C-FLOOR E400 SL

    Traduzido por Google,

    Revestimento epóxi autonivelante sem solventes para pisos. Para uso interno.

    C-FLOOR E400 SL é um revestimento multifuncional com acabamento brilhante: pode ser aplicado como argamassa autonivelante, argamassa compacta de alta espessura e tinta em superfícies de piso de concreto. Quando combinado com sílicas apropriadas, pode ser aplicado como sistema antiderrapante.

    Especificação
      • Glossy finish 
      • 100% solids 
      • High load resistance 
      • High abrasion resistance 
      • Easy to clean
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacoating-c-floor-e400-sl
    • Familia de productoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Grupo de produtosTopcoat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCCobrindo
    • Código ETIMEC012273
    • Nome ETIMScreed flooring
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_68_70
    • Uniclass 2015 DescriçãoResin floor coatings
    • Código CSI MasterFormat 201409 67 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Resinous Flooring
    • Número OmniClass23-15 17 29 13 19
    • Título OmniclassResinous Flooring

    Disponibilidade da região

    Europa
    Portugal
    Spain