Publicar produtos
Coating C-POX PRIMER ZN810
Coating C-POX PRIMER ZN810
    Tintas CIN

    Coating C-POX PRIMER ZN810

    Traduzido por Google,

    Primer epóxi rico em zinco.

    O C-POX PRIMER ZN810 proporciona excelente proteção catódica para estruturas de aço. Quando combinado com intermediários e acabamentos adequados, o C-POX PRIMER ZN810 integra-se em sistemas de pintura de revestimento protetor para ambientes até a categoria C5 e alta durabilidade, de acordo com a norma ISO 12944.

    Especificação
      • Dry film zinc content of 80% by weight, meeting the requirements of the ISO 12944-5 and SSPC-Paint 20 level 2 standards 
      • Easy to apply 
      • Minimum overcoating time of 2,5 hours (at 20 ºC)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacoating-c-pox-primer-zn810
    • Familia de productoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Grupo de produtosPrimer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_66_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSolvent-borne metal primers
    • Código CSI MasterFormat 201409 97 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Steel Coatings
    • Número OmniClass23-15 21 13 11
    • Título OmniclassCorrosion Prevention Paints

    Disponibilidade da região

    Europa
    Portugal
    Spain