Publicar produtos
Coating C-POX PRIMER ZP230 FD
Coating C-POX PRIMER ZP230 FD
    Tintas CIN

    Coating C-POX PRIMER ZP230 FD

    Traduzido por Google,

    Primer de poliamida epóxi fosfato de zinco de alta espessura.

    O C-POX PRIMER ZP230 FD oferece proteção anticorrosiva de alto desempenho para estruturas metálicas em aplicações industriais ou em campo. Aplicado em uma única demão, o C-POX PRIMER ZP230 FD proporciona proteção anticorrosiva altamente durável para a categoria de corrosividade C4, em conformidade com a norma ISO 12944.

    Especificação
      • Fast drying 
      • High-build application 
      • Compatible with different substrates: steel, aluminium and galvanized steel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacoating-c-pox-primer-zp230-fd
    • Familia de productoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Grupo de produtosPrimer
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_66_81
    • Uniclass 2015 DescriçãoSolvent-borne metal primers
    • Código CSI MasterFormat 201409 97 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Steel Coatings
    • Número OmniClass23-15 21 13 11
    • Título OmniclassCorrosion Prevention Paints

    Disponibilidade da região

    Europa
    Portugal
    Spain