Publicar produtos
Coating C-POX W210 HB
Coating C-POX W210 HB
    Tintas CIN

    Coating C-POX W210 HB

    Traduzido por Google,

    Revestimento epóxi de alta espessura à base de água com partículas cerâmicas para proteção de túneis.

    C-POX W210 HB é um revestimento epóxi à base de água especialmente formulado para a proteção de infraestruturas rodoviárias de concreto. Ao formar uma película com a refletância adequada para o conforto visual dos usuários, contribui positivamente para a segurança viária. Possui excelentes propriedades anti-carbonatação, alta permeabilidade ao vapor de água e alta impermeabilidade à água líquida.

    Especificação
      • Smooth and washable film 
      • Continuous and seamless surface 
      • High reflective index 
      • High chemical resistance 
      • Low chloride ion diffusion 
      • Semi-matt finish
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacoating-c-pox-w210-hb
    • Familia de productoCIN PERFORMANCE COATINGS
    • Grupo de produtosTopcoat
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emPortugal
    • Fabricado emPortugal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCCobrindo
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_85_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaterborne resin coatings
    • Código CSI MasterFormat 201409 97 23
    • Título CSI MasterFormat 2014Concrete and Masonry Coatings
    • Número OmniClass23-15 21 13 23
    • Título OmniclassCoatings for Concrete and Masonry

    Disponibilidade da região

    Europa
    Portugal
    Spain