Publicar produtos
D-440 dry cement-based grey floor mortar

D-440 dry cement-based grey floor mortar

Traduzido por Google,
D-440 é uma argamassa pronta para uso, seca, à base de cimento, cinza, contendo areia calcária especialmente granulada e misturas especiais de melhoramento orgânico. Seu uso requer apenas a adição de água.
Especificação
  • Form: cementitious powder Color: grey Particle size: Up to 4 mm Water demand: 6,5lt/sack 40 Kg Bulk density of dry mortar: 1,6±0,10 Kg/Lt Bulk density of fresh mortar: 1,85±0,05Kg/Lt Compressive strength after 28 days: (ΕN 1015-11) Class C5 Flexural strength after 28 days: (EN 1015-11) Class F1 Pot life: 2,0 h at 20ο C Reaction to fire: (EN 998-2) Euroclass Α1
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaD440
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-01-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCimento
  • Concebido emGreece
  • Fabricado emGreece
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Número OmniClass23-13 15 11
  • Título OmniclassConcretes

Disponibilidade da região

América do Norte Europa América do Sul África Ásia