Publicar produtos
INTERTOP TEXTURA  ready-mixed architectural concrete

INTERTOP TEXTURA ready-mixed architectural concrete

Traduzido por Google,

Intertop Textura é um concreto arquitetônico pré-misturado destinado à construção de pisos externos moldados de alta estética e resistência ao tempo em espaços como praças, ruas de pedestres ou áreas adjacentes de centros residenciais ou comerciais.

Especificação
  • Min. Compressive strength ≥ C30/37 Flexural strength ≥ 4,0 Mpa Slump Class: S3 (10 – 15 cm) Reinforced with polypropylene micro-fibres
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaINTERTOP_TEXTURA
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-01-26
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCimento
  • Material secundárioSand
  • Concebido emGreece
  • Fabricado emGreece
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Betão
  • Número OmniClass23-13 15 11
  • Título OmniclassConcretes

Disponibilidade da região

América do Norte Europa América do Sul África Ásia