Publicar produtos
HS50 Hurricane Sliding Door System
HS50 Hurricane Sliding Door System
HS50 Hurricane Sliding Door System

    HS50 Hurricane Sliding Door System

    Traduzido por Google,

    A MAIOR PORTA DE CORRER COM ESTRUTURA MINIMALISTA RESISTENTE A FURACÕES DO MUNDO.

    A HS50 PARAGON é a porta de correr com estrutura minimalista mais avançada já projetada para mercados com resistência a furacões. Oferecendo os maiores tamanhos de painel disponíveis no nordeste dos EUA, ela combina perfis ultrafinos e soleiras niveladas com certificação completa de Miami-Dade, levando a arquitetura minimalista de classe mundial aos ambientes mais exigentes.

    Sendo o único sistema com soleira, batente lateral e trilho superior totalmente integrados e ocultos, aprovado para uso em furacões, o PARAGON estabelece um novo padrão em desempenho e design. Rolamentos horizontais com patente pendente guiam painéis extragrandes com precisão sem esforço, garantindo resistência e elegância. Totalmente automatizado com o toque de um botão, o sistema substitui as travas visíveis por um freio magnético motorizado — o primeiro já certificado para desempenho em furacões. Construído para resiliência, o PARAGON suporta pressões extremas e forças sísmicas, eliminando praticamente o risco de desprendimento dos painéis.

    A HS50 PARAGON é mais do que uma porta; é o futuro dos sistemas de correr resistentes a furacões.

    Especificação
    • Performance Options:

      • DP ±65 | HVHZ Approval | Sizes up to 8' × 15' (single door panel) | Interlock Sightline: 1 1/2” | Water Pressure: 9.8 PSF.

      Glass Type:

      • Double laminated IGU with SGP interlayers and Low-E energy coatings.

      Features:

      • Hidden flush sill, side jambs, and top tracks.
      • Fully automated sliding and locking at the touch of a button.
      • Patent-pending horizontal bearings at all four panel corners for precision guidance and reduced friction.
      • Available in sliding and pocketing configurations.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahs50-hurricane-sliding-door-system
    • Familia de productoCurtain Wall
    • Grupo de produtosSliding Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 88 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Hurricane-Resistant Glazing
    • Número OmniClass23-17 15 19 17
    • Título OmniclassHurricane Resistant Glazing