Publicar produtos
Titoni HS38 Hurricane Seamless Sliding Door
Titoni HS38 Hurricane Seamless Sliding Door
Titoni HS38 Hurricane Seamless Sliding Door

    Titoni HS38 Hurricane Seamless Sliding Door

    Traduzido por Google,

    O PRIMEIRO DO SEU TIPO, ELEVANDO O PADRÃO PARA MERCADOS DE FURACÕES.

    A primeira do seu tipo, a TITONI SEAMLESS estabeleceu o padrão para testes de resistência a furacões em Miami-Dade e redefiniu a categoria de portas com trilho embutido invisível. Seu design com trilho de soleira oculto permite que o piso se estenda perfeitamente de dentro para fora, proporcionando uma estética minimalista incomparável. Com uma pressão de água certificada de 10,65 PSF (libras por pé quadrado), a HS38 SEAMLESS continua sendo a porta com trilho embutido invisível de melhor desempenho do mercado. Projetada para resistência, elegância e inovação, ela continua elevando o padrão em desempenho e design.


    Especificação
    • Performance Options:

      • DP ±70 | HVHZ Approval | Sizes up to 4' × 10' (single door panel) | Interlock Sightline: 3/4” | Water Pressure: 10.65 PSF.
      • DP ±65 | HVHZ Approval | Sizes up to 6' × 12' (single door panel) | Interlock Sightline: 1 1/4” | Water Pressure: 10.65 PSF.

      Glass Type:

      • Double laminated IGU with SGP interlayers and Low-E energy coatings.

      Features:

      • Invisible lock.
      • Fully automated options.
      • Available in sliding and pocketing configurations.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatitoni-hs38-hurricane-seamless-sliding-door
    • Familia de productoCurtain Wall
    • Grupo de produtosSliding Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-12-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 88 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Hurricane-Resistant Glazing
    • Número OmniClass23-17 15 19 17
    • Título OmniclassHurricane Resistant Glazing