A SÉRIE DE MOLDURAS MINIMALISTAS IDEAL PARA PROJETOS DE MEADOS DO SÉCULO XX.
O sistema TITONI ICON SHALLOW foi projetado especificamente para projetos que não comportam a soleira padrão de 48 mm (1-7/8"). Com sua altura de soleira reduzida para 25 mm (1"), o ICON SHALLOW é ideal para reformas e substituições de portas onde a demolição do piso é mínima.
Assim como o sistema ICON 38, o ICON SHALLOW oferece versatilidade para uso em climas quentes e moderadamente frios e foi projetado para aceitar vidro isolante de 38 mm (1-1/2").
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Anguilla |
Antigua and Barbuda |
Aruba |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
British Virgin Islands |
Canada |
Caribbean Netherlands |
Cayman Islands |
Collectivity of Saint Martin |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominica |
Dominican Republic |
El Salvador |
Greenland |
Grenada |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaica |
Martinique |
Mexico |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Saint Kitts and Nevis |
Saint Lucia |
Saint Pierre and Miquelon |
Saint Vincent and the Grenadines |
Saint-Barthélemy |
Sint Maarten |
The Bahamas |
Trinidad and Tobago |
Turks and Caicos Islands |
U.S. Virgin Islands |
United States |