Publicar produtos
Titoni Infinity Aluminum Sliding Door System
Titoni Infinity Aluminum Sliding Door System
Titoni Infinity Aluminum Sliding Door System

    Titoni Infinity Aluminum Sliding Door System

    Traduzido por Google,

    Uma transição perfeita em todos os aspectos, com desempenho máximo.

    O sistema TITONI INFINITY representa o nosso design mais avançado e inovador até à data. Distingue-se pelos seus rolamentos horizontais com patente pendente, instalados nos quatro cantos de cada painel, garantindo um guia preciso dos painéis, reduzindo o atrito e elevando o desempenho e a facilidade de utilização. Com um sistema de calhas integrado nos quatro lados — soleira, cabeceira e batentes — o INFINITY permite que os materiais de acabamento se estendam perfeitamente do interior para o exterior, criando a aparência de painéis que deslizam diretamente pelo piso e teto em calhas praticamente invisíveis.

    Essa conquista da engenharia proporciona uma das estéticas arquitetônicas mais minimalistas disponíveis no mercado atualmente. O modelo INFINITY oferece versatilidade para instalação tanto em climas quentes quanto em climas moderadamente frios e foi projetado para acomodar vidros isolantes de 38 mm (1-½”) e 54 mm (2-⅛”).

    Especificação
    • System Options:

      • Available in both 38 and 54 series.
      • Vertical Interlock: slim ¾” thickness.
      • Configurations: fixed window walls, sliding systems, pocketing, corner openings, curved designs, and other custom solutions.

      Design & Operation:

      • Integrated hidden sill, top tracks, and side jambs for an ultra-minimal appearance.
      • Stainless steel bearings mounted within the track system ensure effortless glide, even with oversized or heavy panels.
      • Patent-pending horizontal bearings at the bottom corners guide the panels down the track centerline, eliminating lateral friction and enhancing long-term performance.

      Certifications:

      • NFRC certified, with a wide selection of Low-E coatings available in both double and triple glazing.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatitoni-infinity-aluminum-sliding-door-system
    • Familia de productoAluminum Sliding Doors
    • Grupo de produtosSliding Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 11 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors and Frames
    • Número OmniClass23-17 11 31 11 15
    • Título OmniclassFire Rated Sliding Doors