Publicar produtos
Titoni Open Windows
Titoni Open Windows
Titoni Open Windows

    Titoni Open Windows

    Traduzido por Google,

    JANELAS OPERÁVEIS COM OPÇÕES DE ABERTURA PARA DENTRO OU PARA FORA.

    O sistema de janelas TITONI OPEN completa a família de produtos TITONI, oferecendo aos arquitetos um conjunto completo de soluções para projetos inteiros. Com caixilhos projetados para acompanhar as linhas de visão dos nossos sistemas de portas de correr, o TITONI OPEN garante uma linguagem arquitetônica coesa em todas as fachadas. O resultado é uma estética consistente e refinada, desde amplas paredes deslizantes até janelas operáveis.

    Projetadas para flexibilidade, essas janelas de abrir podem ser de grandes dimensões e configuradas para abrir para dentro, para fora ou inclinar. Diversos estilos, incluindo janelas de batente, basculantes, de abrir para trás e oscilo-batentes, oferecem versatilidade de design incomparável. Opções de ferragens personalizáveis ​​em bronze ou aço inoxidável elevam tanto a funcionalidade quanto a aparência, enquanto o sistema de travamento multiponto aumenta a segurança. O modelo OPEN oferece versatilidade para instalação em climas quentes e moderadamente frios e foi projetado para acomodar vidros isolantes de 38 mm (1-½”) e 54 mm (2-⅛”).


    Especificação
    • System Options:

      • Available in both 38 and 54 series.
      • Styles: Casement, awning, in-swing, hopper, and tilt-turn.
      • Design Integration: Frames align with TITONI sliding doors for consistent sightlines.

      Design & Operation:

      • Multi-point locking mechanisms standard across all configurations.
      • Each window type can be mulled to fixed windows, venting units, or full window walls for façade applications.

      Certifications:

      • NFRC certified, with a wide selection of Low-E coatings available in both double and triple glazing.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatitoni-open-windows
    • Familia de productoAluminum Windows
    • Grupo de produtosPivot Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-07-22
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCJanela
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows