Publicar produtos
Titoni Seamless Aluminum Sliding Door System
Titoni Seamless Aluminum Sliding Door System
Titoni Seamless Aluminum Sliding Door System
Titoni Seamless Aluminum Sliding Door System
Titoni Seamless Aluminum Sliding Door System

    Titoni Seamless Aluminum Sliding Door System

    Traduzido por Google,

    A opção ideal para uma transição perfeita entre a soleira e o teto.

    O sistema TITONI SEAMLESS combina a versatilidade da linha ICON com um design de soleira oculta totalmente integrada. Notável pela sua configuração de trilho único e piso de acabamento removível, o sistema SEAMLESS permite fácil manutenção futura, proporcionando uma aparência minimalista da estrutura na soleira. Este design possibilita transições perfeitas entre os pisos em espaços internos e externos, tornando-se a solução ideal onde se deseja a continuidade dos materiais de acabamento.

    O sistema SEAMLESS é capaz de drenar volumes substanciais de água da chuva, mesmo em condições extremas. Distingue-se pelo seu desempenho excepcional em testes de estanqueidade e continua a ser o nosso sistema mais vendido. O SEAMLESS integra-se perfeitamente com todas as outras linhas de portas de correr TITONI e oferece versatilidade para instalação tanto em climas quentes como moderadamente frios, sendo projetado para acomodar vidros isolantes de 38 mm (1-½”) e 54 mm (2-⅛”).


    Especificação
    • System Options:

      • Available in both 38 and 54 series.
      • Vertical Interlock: slim ¾” thickness.
      • Configurations: fixed window walls, sliding systems, pocketing, corner openings, curved designs, and other custom solutions.

      Design & Operation:

      • Integrated hidden sill with flush top track and side jambs for an ultra-minimal appearance.
      • Stainless steel bearings mounted within the track system ensure effortless glide, even with oversized or heavy panels.
      • Patent-pending horizontal bearings at the bottom corners guide the panels down the track centerline, eliminating lateral friction and enhancing long-term performance.

      Certifications:

      • NFRC certified, with a wide selection of Low-E coatings available in both double and triple glazing.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatitoni-seamless-aluminum-sliding-door-system
    • Familia de productoAluminum Sliding Doors
    • Grupo de produtosSliding Doors
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 13
    • Título OmniclassAluminum Doors