Publicar produtos
endura above-ground 3-stage hydraulic

endura above-ground 3-stage hydraulic

4.4 de 5 estrelas4.4(9 avaliações)
Traduzido por Google,
O endura Twinpost acima do solo de 3 estágios é um elevador hidráulico. O projeto telescópico de 3 estágios pode percorrer até 33 pés e 6 ½ pol. com poço mínimo e sobrecarga ou até 48 pés e 3 ½ pol. com um pequeno aumento no poço e/ou sobrecarga. Características e benefícios: • Esta configuração fornece a altura máxima para elevadores hidráulicos que não suportam a perfuração de um furo de cilindro abaixo do solo • Não há necessidade de fazer um furo no solo, reduzindo os riscos de contaminação do óleo • Deslocamento em velocidades de 80, 100, 125, 150 fpm • Capacidades de 2.100 – 5.000 libras • As opções de design da cabine incluem revestimento em pó, aço inoxidável escovado ou uma variedade de laminados sólidos, estampados ou de grão de madeira. • Desempenho suave, silencioso e eficiente
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaendura-above-ground-3-stage-hydraulic-NA
  • Familia de productoelevator
  • Grupo de produtosendura elevator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação