Publicar produtos
synergy MRL self supported

synergy MRL self supported

4.2 de 5 estrelas4.2(11 avaliações)
Traduzido por Google,
O edifício de sinergia MRL suportado - padrão é um elevador de tração sem engrenagens. É ideal para edifícios com deslocamento total do piso de até 300 pés. Recursos e benefícios: • Oferece flexibilidade na configuração, capacidade de carga e velocidade • A falta de casa de máquinas libera espaço no edifício • Disponibilidade de acionamentos regenerativos ou não regenerativos • Deslocamento a velocidades de 200, 350 fpm • Capacidades de 2.500 – 4.000 libras • Cabine padrão acabamentos e pisos
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasynergy-MRL-self-supported-NA
  • Familia de productoelevator
  • Grupo de produtossynergy elevator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Puerto Rico
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText