Publicar produtos
momentum high-rise – standard

momentum high-rise – standard

3.7 de 5 estrelas3.7(16 avaliações)
Traduzido por Google,
momentum – o padrão é um elevador de tração sem engrenagem para arranha-céus. É ideal para edifícios com deslocamento total do piso de até 300 pés. Recursos e benefícios: • O motor sem engrenagem Mini-AC é montado na sala de máquinas acima do elevador • Nossa tecnologia de engenharia mais avançada • O acionamento regenerativo alimenta a energia gerada de volta à rede do edifício, reduzindo os custos de energia • Deslocamento a velocidades de 350, 500 fpm • Capacidades de 2.100 – 5.000 libras • As opções de design da cabine incluem revestimento em pó, aço inoxidável escovado ou uma variedade de laminados sólidos, estampados ou de grão de madeira
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamomentum-high-rise-standard-NA
  • Familia de productoelevator
  • Grupo de produtosmomentum elevator
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-06-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emGermany
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Sistemas de elevação