Publicar produtos
high traffic: tugela [EN, European standard] 35°
high traffic: tugela [EN, European standard] 35°
high traffic: tugela [EN, European standard] 35°

    high traffic: tugela [EN, European standard] 35°

    4.8 de 5 estrelas4.8(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Quanto maior o volume de passageiros, mais feliz nossa escada rolante tugela. tugela move pessoas com segurança em áreas de alto tráfego e todos os tipos de climas ao redor do mundo. Tecnologia e componentes confiáveis, como nosso sistema de freio certificado, fazem desta escada rolante um parceiro excepcionalmente confiável.

    tugela. Robustamente confiável.

    Especificação
    • BASIC PRODUCT SPECS
      Step width: 600mm | 800mm | 1,000mm
      Inclination: 35.0° ( 27.3° | 30.0° )
      rise max: 22m
      rise min: 2,5m 

      Max rise without intermediate support: 6.0m @ 30° and 2 horizontal steps | 6.10m @ 30°, 32" (800mm) step width and 3 horizontal steps | 5.50m @ 30°, 1000mm step width and 3 horizontal steps

      BASIC DESIGN OPTIONS
      Balustrades: Metal | Robust (Glass)
      Handrail Colours: Black | Dark grey | Grey | Blue | Red | Brown | Beige | Green | Other colours on request.
      BIM Lighting Options: Comb plate | Under handrail | Skirt band
      ADD Lighting Options: Soffit | Truss | Multiple traffics light designs
      Claddings: Standard options stainless steel: AISI 443/1.4521| AISI 441/1.4509 |AISI 304/1.4301|AISI 316/1.4404 . Powder Coated: RAL Range. Prime painted: RAL range | Customer specific solutions are available

      ENERGY SAVING OPTIONS
      Star Delta | Energy Efficiency Controller | Smart Frequency Converter |

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicatugela_EN-35
    • Familia de productoHigh Traffic Escalator
    • Grupo de produtostugela escalator
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-02-26
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas Rolantes
    • Classificação IFCElemento de Transporte
    • Uniclass 2015 CódigoSs_80_20_62_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoEscalator systems
    • Código CSI MasterFormat 201414 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Escalators
    • Número OmniClass23-23 11 13
    • Título OmniclassEscalators
    • Código CSI UniFormat IID1020
    • Título CSI UniFormat IIEscalators & Moving Walks