Publicar produtos
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°
regular traffic: velino [EN 115] 27.3°

    regular traffic: velino [EN 115] 27.3°

    4.1 de 5 estrelas4.1(10 avaliações)
    Traduzido por Google,

    A escada rolante de design para interiores elegantes.

    As escadas rolantes da série velino são sistemas confiáveis que operam no mais alto nível. Tecnologias comprovadas, como o sistema de freio de circuito duplo - uma proteção ideal, garantem o mais alto grau de segurança e uma longa vida útil. Além disso, os produtos da série velino oferecem uma ampla gama de opções de design. Estes são os melhores pré-requisitos para adicionar destaques sem comprometer o estilo único do seu centro comercial, centro de congressos multifuncional ou aeroporto.

    Especificação
    • BASIC PRODUCT SPECS
      Step width: 800mm | 1,000mm
      Inclination: 27.3° ( 30.0° | 35.0° )
      Rise max: 15m
      Rise min: 2.5m
      Max Rise w/o intermediate support: 6.0m @ 30° and 2 horizontal steps | 6.0m @ 35.0° | 6.10m @ 30°, 800mm step width and 3 horizontal steps | 5.50m @ 30°, 1000mm step width and 3 horizontal steps

      BASIC DESIGN OPTIONS
      Balustrades: Slim | Robust (Glass)
      Handrail Colours: Black|Dark grey |Grey | Blue |Red| Brown|Beige|Green|Other colours on request.
      BIM Lighting Options: Comb plate | Under handrail | Skirt band
      ADD Lighting Options: Soffit | Truss | Multiple traffics light designs
      Claddings: Standard options stainless steel: AISI 443/1.4521| AISI 441/1.4509 |AISI 304/1.4301|AISI 316/1.4404 . Powder Coated: RAL Range. Prime painted: RAL range | Customer specific solutions are available

      ENERGY SAVING OPTIONS
      Star Delta | Energy Efficiency Controller | Smart Frequency Converter | Stop&Go

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaVelino_EN-27_3
    • Familia de productoCommercial Escalator
    • Grupo de produtosvelino escalator
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-03-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Escadas Rolantes
    • Classificação IFCElemento de Transporte
    • Uniclass 2015 CódigoSs_80_20_62_28
    • Uniclass 2015 DescriçãoEscalator systems
    • Código CSI MasterFormat 201414 31 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Escalators
    • Número OmniClass23-23 11 13
    • Título OmniclassEscalators
    • Código CSI UniFormat IID1020
    • Título CSI UniFormat IIEscalators & Moving Walks