Publicar produtos
VX-3000 series
VX-3000 series
VX-3000 series
VX-3000 series
VX-3000 series
VX-3000 series
VX-3000 series
VX-3000 series

    VX-3000 series

    Traduzido por Google,

    Sistema combinado de alarme de voz e endereço público altamente integrado.


    O VX-3000 da TOA é um sistema de alarme por voz confiável e com baixo consumo de energia, certificado pela Norma Europeia EN 54-16. Ele combina diversas funções para aplicações de PA/VA em uma única estrutura. O baixo número de componentes do sistema facilita o projeto e a instalação, economizando espaço e reduzindo a complexidade dos cabos. Isso permite uma configuração rápida do sistema, reduzindo o custo de montagem. As unidades podem ser conectadas via Ethernet, permitindo uma configuração centralizada ou distribuída.


    Com três opções de estrutura de 19 polegadas com diferentes níveis de potência de saída, uma unidade montada na parede e um amplificador modular Classe D com três classificações de potência, o sistema é altamente flexível e pode ser configurado para atender perfeitamente às necessidades do usuário, de pequeno a grande porte.


    Além disso, o uso de amplificadores Classe D de baixa perda e a mais recente tecnologia de fornecimento de energia garantem excelente eficiência energética e baixos custos operacionais.

    Especificação
    • Inputs

      Remote Microphone: 1,280

      Audio Source: 1,024

      Control Input: 5,760


      Outputs

      Speaker Line: 2,560

      Control Output: 2,880


      Program Timer

      Weekly program method; Daily program: 50 events, 10 types

      Holiday program: 50 types


      DSP

      Feedback suppression, Equalizer/Filter, Compressor, Delay, and Ambient Noise Control (ANC)


      AMP Module

      Selectable 100V line / 70V line / 50V line

      VX-015DA: 150W / 105W / 75W

      VX-030DA: 300W / 210W / 150W

      VX-050DA: 500W / 350W / 250W


      Network

      Number of Connectors: 2 (LAN A, LAN B)

      Network I/F: 100BASE-TX

      Network Protocol: TCP, UDP, ARP, ICMP, RTP, IGMP, FTP, HTTP, NTP

      Spanning tree Pro-tocol: RSTP; Audio Transmission System: TOA Packet Audio (TOA's unique technology)

      Audio Encoding Method: PCM

      Audio Sampling Frequency: 48 kHz, Audio Quantifying Bit number: 16 bits

      Connector: RJ45 connector

      Connection; Number of Stages of Cascade Connection: Up to 7

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavm3k
    • Familia de productoAudio Equipment
    • Grupo de produtosVoice Evacuation System
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio