Publicar produtos
CX series
CX series
CX series
CX series
CX series
CX series
CX series

    CX series

    Traduzido por Google,

    A Série CX é um sistema de comunicação de última geração que combina áudio e vídeo. Ela integra voz, transmissão e vídeo, suportando diversos protocolos comuns e atendendo a variadas necessidades de comunicação.
    Com conectividade de rede, integra-se facilmente aos sistemas existentes, enquanto a longa experiência da TOA em sistemas de intercomunicação, transmissão de emergência e tecnologia de som nítido garante uma comunicação ideal para os clientes.

    Especificação
    • Network I /F: 100Base- TX

      Network protocol: TCP /IP, UDP, ARP, ICMP, HTTP, RTP, RTSP, IGMP, NTP, SIP, FTP, RSTP, DNS

      Connector: RJ45 connector x 2

      Network cable: UTP ( Cat5 or greater)

      Maximum number of configurations

      Audio Input 3000 channels

      Audio Output 3000 channels

      Speaker Output 3000 channels

      Control Input 12000 channels

      Control Output 15000 channels (Normal control output + ATT control output)

      Maximum number of configurations

      CX-OP1700: 100 units

      CX-OP1500: 3000 units

      CX-CL1750: 3000 units

      CX-CL1550: 3000 units

      CX-RM1700: 100 units

      CX-AF1026: 300 units

      CX-PA1120/CX-PA1240: 300 units

      CX-CC1016: 100 units

      CX-SM1000: 1 unit (Only 1 unit per system, Indispensable)

      Number of Audio Links Maximum 200 links within the system (each 1 link for calls and multi/unicast broadcasts)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacx
    • Familia de productoAudio Equipment
    • Grupo de produtosIntercom
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-09-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emJapan
    • Fabricado emJapan
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Eletrônicos Áudio