Publicar produtos
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
Melt Portable LED
    Tom Dixon
    Arquivado

    Melt Portable LED

    Melt Portable LED expands the collection, offering the same mesmerizing hot-blown glass effect within a portable design. Melt is evocative of molten glass, the interior of a melting glacier or images of deep space. Melt Portable LED is available in a wide range of finishes and offers up to 10 hours of battery life.
    Especificação
    • Available finishes:

      • Black
      • Silver
      • Gold
      • Copper

      5V Li-ion Battery (Replaceable)

      1 Phase

      IP44 Enclosure Rating

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamelt-portable-led
    • Familia de productoTom Dixon
    • Grupo de produtosPortable Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)280
    • Largura (mm)130
    • Profundidade (mm)130
    Relacionado
    • Material principalPET
    • Material secundárioABS
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)0.45
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_32
    • Uniclass 2015 DescriçãoFree standing luminaires