Publicar produtos
Bird Flex-Spikes, with adhesive tape, 1 unit = 32 pcs.
Bird Flex-Spikes, with adhesive tape, 1 unit = 32 pcs.

    Bird Flex-Spikes, with adhesive tape, 1 unit = 32 pcs.

    Traduzido por Google,
    Os espigões mantêm os pombos e outras aves longe das áreas protegidas com a ajuda de fios de plástico paralelos suficientemente compridos (3 filas). Os picos são tão flexíveis e podem até ser dobrados em torno de tubos (controle de pássaros, proteção de pássaros, pássaros, pássaros, picos de pássaros, controle de pombos)
    Especificação
    • Name: TONI-Flex-Spikes Function: Spikes keep pigeons and other birds away from protected areas with the help of sufficiently long parallel plastic wires (3 rows). The spikes are so flexible and can even be bent around pipes. Constituents: Polypropylene spikes and base Material: UV-protected polypropylene, weather proof Thickness of wires: 12mm-3mm Height: 110mm Distance of wires: 37mm (inclined) Number of wires: 3 rows Fixing: 1. Article-No. S1801: without Bitumen adhesive tape black. 2. Article-No. S1802: with Bitumen adhesive tape black. Colour adaptation: Flex-Spikes are available in all RAL-colours with a 250m minimum order. Installation: Flex-Spikes (S1801) are glued or nealed to the surface. Flex-Spikes version S1802 has a bitumen adhesive tape below, which allows easy installation without glue. Deinstallation of the flex-spikes is also easy without any residuals.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaS1802
    • Familia de productoSpikes
    • Grupo de produtosS18-Flex
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-08-30
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)484
    • Profundidade (mm)72
    Relacionado
    • Material principalPolipropileno
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    • Peso líquido (Kg)0.05
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Outros
    • Classificação IFCElemento de construção
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_22_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBird deterrent spikes
    • Código CSI MasterFormat 201410 81 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bird Control Devices
    • Número OmniClass23-19 25 11 11 13
    • Título OmniclassBird Spikes