Publicar produtos
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
P-01 Holder, 2-pack
    Toolflex

    P-01 Holder, 2-pack

    Traduzido por Google,

    Toolflex One Holders, 2 unidades, para P-01 54-3 e P-01 94-5.

    Observação! Os suportes individuais não podem ser montados separadamente.

    Sistema de porta-ferramentas robusto e flexível com função de tamanho único - praticamente todas as alças de limpeza se encaixam.
    Possível remover trilho completo ou suporte individual sem usar qualquer hardware.

    - Suporte de tamanho único (15-35mm)
    - Projeto higiênico
    - Função Click 'n Go
    - Aprovado para contato com alimentos
    - Compatível com HACCP (disponível em 8 cores)
    - Certificado NSF e HCV-UE

    Aplicações: cozinha e restaurantes, indústria de processamento de alimentos e bebidas, instituições, hotelaria e hospedagem, saúde e para criar ordem em espaços estreitos, como armários de zelador.

    Especificação
    • Available in 8 colours

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaToolflex_TF1
    • Familia de productoProfessional
    • Grupo de produtosToolflex One P-01
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2020-10-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)85
    • Largura (mm)75
    • Profundidade (mm)43
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Material secundárioPlástico
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    • Peso líquido (Kg)0.06
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides

    Disponibilidade da região

    Europa Oceânia América do Norte América do Sul Ásia África