Publicar produtos
Bardage 25B
Bardage 25B
Bardage 25B
Bardage 25B
Bardage 25B
Bardage 25B

    Bardage 25B

    Traduzido por Google,
    Revestimento trapezoidal perfilado com ou sem isolamento, espessura 0,63 mm ou 0,75 mm - Comprimento 1 500 a 12 000 mm
    Especificação
    • prepaint steel
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTCA010018
    • Familia de productoMetal cladding
    • Grupo de produtosProfiled wall cladding
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-01
    • Número de edição1
    • Largura (mm)1030
    • Profundidade (mm)25
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    • Peso líquido (Kg)6.94
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Materiais em folha