Publicar produtos
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm
    TOPP

    ACK4 Chain actuator - force 300N - stroke max. 400mm

    Traduzido por Google,

    TOPP ACK4 é um atuador elétrico de corrente com força de impulso 300N e curso ajustável máx. 400mm, com corrente articulada em aço inoxidável de elo duplo, envolta em caixa especial de alumínio fundido, pintada com pó de epóxi, com diferentes acessórios de montagem para janelas suspensas superior e inferior.

    A força máxima de tração e impulso é de 300N e o fim do curso é ajustável em 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400 mm por um botão externo localizado em ambos os lados do atuador. Dispositivo eletrônico com aviso acústico para sinalizar instalação incorreta (buzzer). A pedido, está disponível uma versão “S” predefinida para a operação síncrona de dois atuadores na mesma janela.

    Operação em 230V 50Hz ou em 24V DC. Classificação IP 55 de alta proteção (disponível na versão IP66 com curso fixo). Dispositivo com marcação CE.

    Especificação
    • Technical Characteristics
      ModelACK4 230V - (24V)
      Power voltage230V ~ 50Hz  - (24V c.c.)
      Max applicable load in thrust300 N
      Max applicable load in traction300 N
      Strokes100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 350 - 400 mm
      Absorbed current0,32 A - (1,35 A)
      Idle translation speed27 mm\s - (17 mm\s)
      Duration of the idle stroke15 s - (23s)
      Double electrical insulationyes - (no)
      Service typeS2 di 2 min - (S2 di 3 min)
      Operating temperature- 5°C + 50°C
      Protection ClassIP 55 (available special IP66 version)
      Window mounting adjustment10 mm
      Parallel connection optionyes
      Synchronous operation of more actuators on the same windowS version
      Chain position controlyes
      Stroke endencoder
      Audio alarm for reporting an incorrect assemblyyes
      Dimensions288,5x83x47,8 mm
      Weight * of the installed unit1,9 kg

      * the indicated weight is subject to variations, depending on the chosen accessories

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaACK4-TOPP
    • Familia de productoAUTOMATION
    • Grupo de produtosWindow Automation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-09-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)83
    • Largura (mm)288.5
    • Profundidade (mm)47.5
    Relacionado
    • Material principalMetal
    • Material secundárioPoliamida
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    • Peso líquido (Kg)1.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Abridores de Janela
    • Classificação IFCAcionador
    • Uniclass 2015 CódigoPr_75_50_18_13
    • Uniclass 2015 DescriçãoChain actuators