Publicar produtos
Estia R32 All-In-One bizona (Indoor unit) HWT-110F21M**W-E
TOSHIBA

Estia R32 All-In-One bizona (Indoor unit) HWT-110F21M**W-E

Traduzido por Google,
Nova geração do sistema split de bomba de calor ar-água Toshiba ESTIA, com refrigerante R32 de baixo impacto no aquecimento global, para fornecer a temperatura certa para aquecimento de ambientes e produção de água quente sanitária doméstica. O sistema ESTIA R32 é totalmente reversível, oferecendo a vantagem adicional de fornecer conforto de resfriamento nas estações mais quentes.
Especificação
  • - Elegant and compact design for space heating and domestic hot water production to fit any interior - Best-in class A+++ heating energy label class - SCOP up to 4.63 according to EN14825 - COP up to 5.20 according to EN14511 - Best-in class A+ domestic hot water production - Indoor silent operation 31dB(A) at 1m - Integrated domestic hot water tank 210 liters - High leaving water temperature up to 65°C @ +7°C outside temperature and 62°C @ -25°C outside temperature (for outdoor units 8 & 11 kW) - Intuitive remote control functions - Easy commissioning thanks to the Start-Up Tool - All components accessible from the front panel
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEstia-R32-all-in-one-110-2-zone_unita-interna
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to water
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-04-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1700
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)670
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)162
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos

2.4 de 5 estrelas 2.4 (5)
4.2 de 5 estrelas 4.2 (15)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)
4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
4.8 de 5 estrelas 4.8 (6)