A Estía R32 de bombas de calor ar-água para aquecimento e arrefecimento é composta por 4 modelos monofásicos, para se adaptar a qualquer aplicação residencial ou de pequenos escritórios. Os módulos hidrônicos de parede são equipados com aquecedores elétricos de backup de 3 ou 6 ou 9 kW, podem ser combinados com um tanque de água quente sanitária disponível em três tamanhos de 150, 210 ou 300 litros,
Usando o controlador HWS-AMS54E-EN, até 8 bombas de calor podem ser operadas em paralelo na mesma aplicação, tornando o sistema a solução ideal para prédios de apartamentos. O controle montado a bordo do módulo hidrônico está equipado com programação semanal. Estia é compatível com diferentes tipos de terminais, como piso radiante, ventiloconvectores de água e radiadores.
O Estía também é perfeitamente adequado para aplicações em áreas montanhosas.
O Estía também pode ser conectado a sistemas externos de supervisão e controle usando os protocolos Modbus e Konnex.
ESTIA via módulo opcional Wi-Fi, pode ser controlado remotamente e/ou com assistentes vocais como Amazon Alexa e Google HomeDisponibilidade da região
| Europa |
|---|
Italy |