Publicar produtos
Estía 5 Alta Potenza R410a (Outdoor unit) HWS-P80 110 140 5H8R-E
TOSHIBA

Estía 5 Alta Potenza R410a (Outdoor unit) HWS-P80 110 140 5H8R-E

Traduzido por Google,

A Estía Powerful de bombas de calor ar-água para aquecimento é composta por 5 modelos, 2 monofásicos e 3 trifásicos, para se adequar a qualquer aplicação residencial ou de pequeno escritório.

As unidades exteriores estão equipadas com o compressor Toshiba DC Twin Rotary Eco-driving, que garante a máxima eficiência para todo o sistema.

Com a ajuda do controlador HWS-AMS54E-EN, até 8 bombas de calor podem ser operadas em paralelo na mesma aplicação. O aquecedor elétrico na base da unidade externa evita a formação de gelo no trocador de calor da unidade externa. Comparado ao Estia Standard, o Estia Powerful é capaz de garantir a produção de calor mesmo em temperaturas externas muito baixas, graças ao aumento do número de circuitos no trocador de calor. Estía Powerful mantém 100% da capacidade nominal até -15°C de temperatura externa, além disso, a operação é garantida em temperaturas externas de até -25°C, tornando-o um produto único e versátil para todas as necessidades de aquecimento primário, mesmo as mais extremas , sem precisar fornecer nenhum dispositivo de backup ou suporte.
Os módulos hidrônicos estão todos equipados com uma bomba de 6 velocidades na classe energética A.
O sistema também pode ser combinado com um tanque de água quente sanitária disponível em três tamanhos de 150, 210 ou 300 litros, que podem ser selecionados de acordo com o uso pretendido. O módulo hidrônico está equipado com um controle a bordo da máquina que pode gerenciar duas zonas de temperatura diferentes, não apenas em salas diferentes, mas também com diferentes tipos de terminais.




Especificação
  • Technical details:

    - Split air-to-water heat pump system: outdoor unit + hydronic module
    - N° of circuits: Estia standard 6 vs Estia Powerful 12 - DC Twin Rotary Toshiba
    - For heating and cooling operation
    - Anti-legionella cycle setting

    Estia Powerful:

    - Avaible sizes: 80, 110, 140 (from 8,20 to 14 kW)

    - COP to 4,88

    - EER to 3,66

    - Heating range to -25°C

    - Water Production: from 7°C in cooling to 60° in heating

    - Energy label to A+++ (size 110, 1phase, 11,2 heating capacity)


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaEstia5-alta-potenza-R410a-80-110-140-3Ph_unita-esterna
  • Familia de productoHVAC - Residential: air to water
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1340
  • Largura (mm)900
  • Profundidade (mm)900
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)94
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos