Publicar produtos
LC parete 90 idu
TOSHIBA

LC parete 90 idu

Traduzido por Google,
RAV-RM para aplicações com Super Digital Inverter e Digital Inverter R32 e R410 RAV-RM e RAV-GM para aplicações com Super Digital Inverter e Digital Inverter R32 e R410
Especificação
  • With its particularly attractive design, this wall unit is ideal for offices, restaurants and all environments where particular elegance is required. High energy efficiency: class A + in both cooling and seasonal heating (size 56). The range consists of a new size 110 of 10.0 kW in cooling and 11.2 kW in cooling, which can only be combined with the Super Digital Inverter and Digital Inverter R32 condensers. HEAT PUMPS DIGITAL / SUPER DIGITAL INVERTER R32 and R410 ELEGANT DESIGN Discover the BIM object: 1HP and 1.5HP wall, 2HP and 3HP wall Main features Combinations with Super Digital Inverter and Digital Inverter R32 Combinations with Super Digital Inverter and Digital Inverter R410 Special battery coating for removing impurities. The automatic adjustment mode of the deflector fins allows an optimal distribution of air throughout the environment.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLC_parete_90_idu
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniclassHVAC Air Terminals
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (15)
2.4 de 5 estrelas 2.4 (5)
4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)