Publicar produtos
Mini SMMSe trifase mini VRF      (outdoor unit)                           MCY-MHP 04 05 06 04HS8-E
TOSHIBA

Mini SMMSe trifase mini VRF (outdoor unit) MCY-MHP 04 05 06 04HS8-E

Traduzido por Google,
SISTEMA MINI VRF EM BOMBA DE CALOR TRIFÁSICA - O Mini SMMSe é a mais recente expressão da tecnologia Toshiba, pertencente como SMMSe à linha e de novas unidades com tecnologia VRF tanto para aplicações comerciais como em aplicações como lojas, escritórios e grandes apartamentos , onde operação silenciosa e tamanho compacto são características importantes. O resultado da extrema atenção às necessidades do cliente é a alta eficiência energética com um COP de até 4,86 para um consumo limitado, e as tubulações de até 180 m para fácil aplicação em qualquer tipo de aplicação. A flexibilidade absoluta do sistema é complementada pela ampla gama de unidades internas que podem ser conectadas: 13 famílias para mais de 100 modelos. O Mini SMMSe pode ser facilmente instalado mesmo em pequenos espaços.
Especificação
  • Technical characteristics: - Available from 4, 5 and 6 HP (from 12.5 kW to 18 kW) with three-phase power supply - Applications in heating and cooling - High COP to ensure maximum energy savings. - Possibility to connect up to 13 units on the same circuit - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Easy to install: compact and lightweight unit
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMiniSMMSe3ph-minivrf1-04-05-06
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1235
  • Largura (mm)990
  • Profundidade (mm)390
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)125
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos