Publicar produtos
SMMSe One VRF (outdoor unit) MMY-SAP 08 10 06HT8P-E
TOSHIBA

SMMSe One VRF (outdoor unit) MMY-SAP 08 10 06HT8P-E

Traduzido por Google,
SISTEMA VRF EM BOMBA DE CALOR COM QUANTIDADE DE REFRIGERANTE REDUZIDA - SMMSe One está disponível em dois tamanhos de 8HP e 10HP. As unidades SMMSe One têm como principal característica a redução de até 50% da carga de gás refrigerante R410 e a melhoria da eficiência energética com altos valores de SEER e SCOP. Ao repensar a unidade externa, os engenheiros da Toshiba estabeleceram como objetivo minimizar a quantidade de refrigerante e simplificar o circuito. O SMMSe One está equipado com compressores DC Twin Rotary de 64cc com lâmina dupla revestida com carbono diamantado para maior eficiência e confiabilidade ao longo do tempo, bem como um trocador de calor de geometria variável para alto desempenho em todas as condições operacionais. Além disso, para garantir aquecimento contínuo com feedback total para alto conforto em todos os ambientes, foi inserido um controle inteligente que distribui uniformemente o refrigerante da primeira à última unidade interna em todas as condições de operação. A nova ventoinha permite a redução do nível sonoro até 4 dB(A); enquanto o novo trocador de subresfriamento permite ainda maior confiabilidade e menor custo de instalação graças ao uso de tubos com diâmetros reduzidos.
Especificação
  • Technical characteristics: - Available from 8 and 10 HP (from 25 kW to 31.5 kW) with three-phase power supply - Applications in heating and cooling - High energy efficiency: high SEER and high SCOP - Possibility to connect different elements by combining up to 60 HP - Twin-Rotary DC compressors for high efficiency and complete reliability. - Installation flexibility thanks to the maximum pipe length of 1000 m and the maximum distance between indoor and outdoor units of 235m - Intelligent control for total and individual comfort: homogeneous refrigerant distribution from the first to the last internal unit in all operating conditions - Excellent efficiency at partial loads with COP up to 6,44 at 50% and 6.20 at 30% of the load - Reduced footprint on the ground - Extended operating range: from -25 C in heating to +46 C in cooling
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSMMSeOne-vrf1-08-10
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1830
  • Largura (mm)990
  • Profundidade (mm)780
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)227
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (15)
2.4 de 5 estrelas 2.4 (5)
4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)