Publicar produtos
SMMSu VRF (outdoor unit)
MMY-MUP 16 18 20 22 24 1HT8P-E
TOSHIBA

SMMSu VRF (outdoor unit) MMY-MUP 16 18 20 22 24 1HT8P-E

Traduzido por Google,
UNIDADE MOTOCONDENSADORA DE BOMBA DE CALOR TIPO VRF (SMMSu) COM R410A DE TOSHIBA. Estrutura em chapa de aço autoportante e painéis removíveis para manutenção pintados com tratamento externo. Para aumentar a vida útil da unidade externa, o compressor e os componentes elétricos são completamente separados do fluxo de ar de resfriamento do condensador/evaporador, protegendo-os contra desgaste e intempéries. Equipado com compressores inversores triplos rotativos recentemente desenvolvidos com lâmina dupla para cada disco rotativo. Aquecimento de feedback completo contínuo durante o degelo com injeção de gás quente. Tecnologia de fluxo inteligente para o gerenciamento inteligente do fluxo de refrigerante através de válvulas eletrônicas. Permite acompanhar de forma otimizada a carga térmica dos usuários individuais otimizando conforto e consumo. Fechamento completo da válvula PMV da unidade interna não funcionando, evitando dispersão desnecessária de energia térmica no ambiente. Ventilador helicoidal acionado por inversor com carga estática útil especificada abaixo. Possibilidade de reduzir a pressão sonora tanto no modo verão como no modo inverno através de contacto externo. A unidade possui certificação EUROVENT. Recuperação de óleo sem reversão de ciclo para manter o conforto durante a operação inverno/verão. Início automático com conexão NFC via smartphone.
Especificação
  • Technical features: Available sizes: 16, 18, 20, 22, 24 HP (from 45,0 kW to 67,0 kW). - Heating and Cooling application. - DC Triple Rotary compressor with Diamond Like Carbon (DLC) protection coating inside the compressor’s vane increases efficiency and reliability. - Intelligent Control: correct flow of refrigerant in the indoor unit. - Variable geometry heat exchanger. - New fan with new advanced blade shapes to reduce noise level.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaSMMSu-vrf1-16-18-20-22-24
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de produtosOutdoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-03-02
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1690
  • Largura (mm)1290
  • Profundidade (mm)780
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (15)
2.4 de 5 estrelas 2.4 (5)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)