Graças ao seu design compacto, esta unidade é perfeita para instalação em tetos falsos em aplicações residenciais e de pequenos escritórios. A sua altura de 210 mm permite instalar esta conduta em locais muito pequenos e ou onde existam restrições estéticas particulares. A canalização do fluxo pode ser realizada tanto por baixo quanto por trás. O filtro de ar é incluído e lavável
Especificação
Technical details: - Avaible sizes: 30, 40, 56 (from 2,5 to 5,0 kW) - SEER to 6,29 - SCOP to 4,60 - Heating and cooling range to -15° - Drain pump integrated on the unit: to 690 mm of height
Matched with Toshiba Super Digital Inverter e Digital Inverter