Publicar produtos
Standard Duct (indoor unit)MMD-AP 007 009 012 015 018 6BHP1-E
TOSHIBA

Standard Duct (indoor unit)MMD-AP 007 009 012 015 018 6BHP1-E

Traduzido por Google,

UNIDADE INTERIOR CONDUTA COM CABEÇA MÉDIA PARA INSTALAÇÃO EM TETO FALSO, PARA SISTEMA VRF COM CAUDAL DE REFRIGERANTE VARIÁVEL R-410A
Bobina de expansão direta de várias fileiras com tubos de cobre com aletas de alumínio.
Filtros de fluido refrigerante nº 2 no lado do líquido e do gás para preservar o funcionamento da válvula de expansão eletrônica e reduzir o ruído.
Ventilador com motor de indução monofásico de três velocidades e baixa absorção com proteção elétrica por meio de interruptor térmico.
Possibilidade de ajustar em 7 passos a pressão estática do ventilador.
Filtro de fibra sintética lavável e regenerativo.
Bomba de drenagem de condensado já incluída na máquina: cabeça 850 mm
Orifício pré-cortado para entrada de ar fresco.
Em caso de falha de energia da máquina, o sistema continuará a funcionar
e indica o erro.

Especificação
  • Technical features:
    - Available sizes: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 5, 6 HP (from 2.2 to 16,0 kW)
    - Compact design: height only 275 mm
    - Low sound level
    - Equipped with drain pump
    - A vary large filter selection could be used
    - Inlet for outside air

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacanalizzabile-standard-vrf-76-186
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (15)
2.4 de 5 estrelas 2.4 (5)
4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)