Publicar produtos
Cassette 2-way (indoor unit)
MMU-AP 018 024 027 030  2WH1
TOSHIBA

Cassette 2-way (indoor unit) MMU-AP 018 024 027 030 2WH1

Traduzido por Google,

UNIDADE INTERIOR TIPO CASSETE DE 2 VIAS PARA INSTALAÇÃO EM TETO FALSO, PARA SISTEMA VRF COM VAZÃO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL COM REFRIGERANTE R410A,
Trocador de calor em tubos de cobre e aletas de alumínio de alta eficiência.
Bomba de drenagem de condensado: cabeça 850 mm.
Ventilador acoplado diretamente a um motor de indução monofásico de três velocidades, com proteção elétrica por meio de interruptor térmico.
Bobina de expansão direta de várias fileiras com tubos de cobre com aletas de alumínio.
Filtros de fluido refrigerante nº 2 no lado do líquido e do gás para preservar o funcionamento da válvula de expansão eletrônica e reduzir o ruído.
Possibilidade de compensar a temperatura durante o aquecimento, para evitar estratificações do ar.
Em caso de falha de energia, o sistema continua a funcionar e indica a falha.

Especificação
  • Technical features:
    - Avaible sizes: 0.8, 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 5, 6 HP (from 2.2 to 16 kW)
    - Equipped drain pump
    - Standard filter system
    - Outside air intake

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacassetta-a-2-vie-vrf-182-242-272-302
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-03-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)345
  • Largura (mm)1180
  • Profundidade (mm)570
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)26
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniclassHVAC Air Terminals
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (15)
2.4 de 5 estrelas 2.4 (5)
4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)