Publicar produtos
Standard Cassette (indoor unit) MMU-AP 036 048 056 4HP1-E
TOSHIBA

Standard Cassette (indoor unit) MMU-AP 036 048 056 4HP1-E

4.8 de 5 estrelas4.8(8 avaliações)
Traduzido por Google,

UNIDADE INTERIOR TIPO CASSETE DE 4 VIAS PARA MONTAGEM EM TETO FALSO, PARA O SISTEMA VRF COM VASO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL E REFRIGERANTE R410A,
Grelha de recirculação posicionada na parte central.
Fluxo de ar de quatro vias com palhetas de guia ajustáveis individualmente.
Ventilador acoplado diretamente a um motor de indução monofásico de três velocidades, com proteção elétrica por meio de interruptor térmico.
Filtro de fibra sintética lavável e regenerativo.
Bobina de expansão direta de várias fileiras com tubos de cobre com aletas de alumínio.
Filtros de fluido refrigerante nº 2 no lado do líquido e do gás para preservar a operação
da válvula de expansão eletrônica e reduzir o ruído.
Acabamento externo em chapa de aço galvanizado com pintura acrílica.
Bomba de drenagem de condensado: cabeça 850 mm
Possibilidade de compensar a temperatura durante o aquecimento, para evitar estratificações do ar.
Previsão para ar primário Ø 100mm.
Em caso de falha de energia da máquina, o sistema continuará a funcionar
e indica o erro.

Especificação
  • Technical features:
    - Available sizes: 1, 1.25, 1.7, 2, 2.5, 3, 3.2, 4, 5, 6 HP (from 2,8 to 16,0 kW)
    - Equipped with drain pump
    - Washable panel and louvers

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacassetta-a-4-vie-vrf-036-056
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Número OmniClass23-33 39 00
  • Título OmniclassAir Conditioning Equipment
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (15)
2.4 de 5 estrelas 2.4 (5)
4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)