Publicar produtos
Compact cassette (indoor unit) RAV-RM 30 40 56 1MUT-E
TOSHIBA

Compact cassette (indoor unit) RAV-RM 30 40 56 1MUT-E

Traduzido por Google,
Este cassete compacto foi projetado para instalação em módulo padrão 600x600. A estética da unidade é perfeita para aplicações residenciais e comerciais e qualquer estilo arquitetônico. O sistema de prevenção de fluxo de ar evita sujeira. O campo de modulação é muito amplo para oferecer, sem ociosidade, a melhor experiência de conforto para o usuário final. Graças ao sensor de movimento opcional, é possível passar do modo desligado/standby para o modo ligado quando for detectada a presença de alguém dentro da sala. Isso é ideal para salas de reunião e espera, melhorando assim a economia de custos e energia.
Especificação
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 30, 40, 56 (form 2,5 to 5,0)
    - SEER to 6,02
    - SCOP to 4,30
    - Heating range to -27°C
    - Cooling range to -15°C
    - Grid depth: only 12 mm
    - Easy maintenace thanks to removable panel

    Increase in comfort and cost saving thanks to the optional motion sensor

    To be used with Toshiba Super Digital Inverter and Digital Inverter.


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacassetta-compatta-30-40-56-rm-mut
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-11-26
  • Número de edição1
  • Altura (mm)256
  • Largura (mm)575
  • Profundidade (mm)575
Relacionado
  • Peso líquido (Kg)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniclassHVAC Air Terminals
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos