Publicar produtos
Floor standing - tall (indoor unit)MMF-AP 015 018 024 027 6H1-E
TOSHIBA

Floor standing - tall (indoor unit)MMF-AP 015 018 024 027 6H1-E

Traduzido por Google,

UNIDADE INTERIOR DE PISO TIPO 'ALTO' PARA INSTALAÇÃO VISÍVEL
PARA SISTEMA TIPO VRF COM TAXA DE FLUXO DE REFRIGERANTE VARIÁVEL
REFRIGERANTE R-410A ,
Entrada de ar de recirculação localizada na parte inferior da unidade.
Ventilador acoplado diretamente a um motor de indução monofásico de três velocidades, com proteção elétrica por meio de interruptor térmico.
Filtros de fibra sintética regeneráveis e laváveis, localizados na parte inferior da unidade.
Bateria de várias fileiras de expansão direta com tubos de cobre com aletas de alumínio.
Filtros de refrigerante nº 2 no lado do líquido e do gás para preservar o funcionamento da válvula de expansão eletrônica e reduzir o ruído.
Em caso de falha de energia da máquina, o sistema restante continuará a funcionar. e sinaliza a falha (assim, as operações de manutenção podem ser realizadas sem parar o sistema).

Especificação
  • Technical details:
    - Avaible sizes: 1.7 - 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 (from 4,5 to 16,0 kW in cooling mode)
    - Take up a minimal amount of space
    - Large scattering angle: up to 150°C (vertical) and up to 45°C (horizontal)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacolonna-vrf-156-027
  • Familia de productoHVAC - Business VRF
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-15
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização
  • Classificação IFCTerminal de ar
  • Nome UNSPSCAir conditioners
  • Código UNSPSC40101701
  • Uniclass 2015 CódigoEF_65_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoAir conditioning
  • Código CSI MasterFormat 201423 36 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Air Terminal Units
  • Número OmniClass23-33 41 00
  • Título OmniclassHVAC Air Terminals
  • Código CSI UniFormat IID30
  • Título CSI UniFormat IIHVAC

Disponibilidade da região

Europa
Italy

Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (15)
2.4 de 5 estrelas 2.4 (5)
4.9 de 5 estrelas 4.9 (8)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)