Publicar produtos
LC parete 110 idu
TOSHIBA

LC parete 110 idu

4.9 de 5 estrelas4.9(8 avaliações)
Traduzido por Google,
Com o seu design particularmente atractivo, este móvel de parede é ideal para escritórios, restaurantes e todos os ambientes onde seja necessária uma elegância particular. Alta eficiência energética: classe A+ tanto em refrigeração como em aquecimento sazonal (tamanho 56). A gama é composta por um novo tamanho 110 de 10,0 kW em refrigeração e 11,2 kW em refrigeração, que só pode ser combinado com os condensadores Super Digital Inverter e Digital Inverter R32. BOMBAS DE CALOR DIGITAL / SUPER DIGITAL INVERTER R32 e R410 DESIGN ELEGANTE
Especificação
  • Main features Combinations with Super Digital Inverter and Digital Inverter R32 Combinations with Super Digital Inverter and Digital Inverter R410 Special battery coating for removing impurities. The automatic adjustment mode of the deflector fins allows an optimal distribution of air throughout the environment.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLC_parete_110_idu
  • Familia de productoHVAC - Light Commercial
  • Grupo de produtosIndoor unit
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-06-09
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Climatização

Produtos parecidos

4.2 de 5 estrelas 4.2 (15)
2.4 de 5 estrelas 2.4 (5)
2.3 de 5 estrelas 2.3 (6)